AD7175-2

推荐新设计使用

24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速且灵活的输出速率:5 SPS至250 kSPS
  • 通道扫描速率:50 kSPS/通道(20 μs建立时间)
  • 性能规格
    • 17.2位无噪声分辨率(250 kSPS)
    • 20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
    • 24位无噪声分辨率(20 SPS)
    • 积分非线性(INL):FSR的±1 ppm
  • 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms
  • 用户可配置的输入通道
    • 2个全差分通道或4个单端通道
    • 交叉点多路复用器
  • 2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)
  • 真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器
  • 内部或外部时钟
  • 电源:AVDD1 = 5 V,AVDD2 = IOVDD = 2 V至5 V
    • 分离电源,AVDD1/AVSS为±2.5 V
  • ADC电流:8.4 mA
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 3或4线串行数字接口(SCLK上为施密特触发器)
    • 串行端口接口(SPI)、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
AD7175-2
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7175-2

AD7175-2 评估板

产品详情

EVAL-AD7175-2SDZ是用于AD7175-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。



EVAL-AD7175-2
AD7175-2 评估板

参考电路

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART
CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7175-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论